Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
N.º de referencia: 09 66 362 6813
CONECTOR MACHO ACODADO 25 CTOS 2,54 MM
CONECTOR MACHO ACODADO 25 CTOS 2,54 MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 25 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 362 6813
CONECTOR MACHO ACODADO 25 CTOS 2,54 MM
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Girado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 3
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 25
  • contactos adicionales Con contacto de puesta a tierra
  • Longitud de terminación 3 mm
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con bloqueos de placa
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distancia entre filas 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,76 mm
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 83 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 16,2 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140084483
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar