Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
3
Werkzeuge
1
Zubehör
5
Codice prodotto: 09 66 314 6500
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 25P AU2 HOLE
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 25P AU2 HOLE

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: ‌6.5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 3
Polimero a cristalli liquidi (LCP), Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Contatti: 25
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 66 314 6500
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 25P AU2 HOLE
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Dettagli del prodotto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 3
  • Número de contactos 25
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con agujero pasacables Ø 3,1 mm
Características técnicas
  • Altura de brida 6 mm
  • Corriente nominal ‌ 6,5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 83 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: Plated steel
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Noble metal over Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 10,27 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140867529
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta