Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Inserti
30
Frames
2
Codice prodotto: 09 62 064 0540
Han EMC 64 Hood Side Entry PG 21
Han EMC 64 Hood Side Entry PG 21

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 24 B
Aggancio a vite
Uscita laterale
1x Pg 21
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
Uncoated
Non verniciato
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 62 064 0540
Han EMC 64 Hood Side Entry PG 21
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Inserti
30
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® EMC
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia 24 B
  • Versione Uscita laterale
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 21
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Uncoated
  • Colore (custodie) Non verniciato
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
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 397,6 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140073746
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466