Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
Codice prodotto: 09 62 010 0440
Han EMC 10 Hood Top Entry PG 16
Han EMC 10 Hood Top Entry PG 16

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 10 B
Aggancio a vite
Uscita diritta
1x Pg 16
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
Uncoated
Non verniciato
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 62 010 0440
Han EMC 10 Hood Top Entry PG 16
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® EMV
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Ausführung Sortie verticale
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x Pg 16
  • Verriegelungsart Verrouillage à vis
  • Anwendungsgebiet Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Alliage d'aluminium moulé
  • Oberfläche Gehäuse Sans revêtement
  • Farbe Gehäuse Non peint
  • RoHS normes
  • ELV Status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Non contenu
  • California Proposition 65 Stoffe Oui
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 256 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140171497
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta