Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 57 402 0501 000
Obso voir Harnais complet
Obso voir Harnais complet

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Kit de connecteur
Contacts: 2
PushPull
Matériau: Plastique
Degré de protection: IP65, IP67
Notes
Comparer
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 09 57 402 0501 000
Obso voir Harnais complet
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe
    HARTING PushPull (V4)
    LC duplex
  • Komponente Steckverbinder-Sets
  • Kontaktbeschreibung Singlemode
Ausführung
  • Kontaktanzahl 2
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 200
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldurchmesser 5,8 ... 7,2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6b. III: Blei als Legierungselement in Aluminiumgusslegierungen mit einem Massenanteil von bis zu 0,3 % Blei, sofern es aus recyceltem bleihaltigem Aluminiumschrott stammt
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 59 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140072602
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer