Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
Combinables
1
Cordons
8
Artikelnummer: 09 57 368 0500 000
Han 3A M Receptacle AC set
Han 3A M Receptacle AC set

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Wanddurchführung
Kontakte: 11
Baugröße: 3 A
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nur noch kurze Zeit bestellbar. Sie können den Nachfolger 09573680514000 verwenden.
Artikelnummer: 09 57 368 0500 000
Han 3A M Receptacle AC set
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
Combinables
1
Cordons
8
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45
  • Identification Hybrid
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element Panel feed through
Version
  • Size 3 A
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 11
  • Number of data contacts 8
  • Number of power contacts 3
  • Contact configuration L1, PE, N
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,08 ... 0,22 mm² Multibrins
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28 ... AWG 24 Stranded
  • Rated current (power) 16 A
  • Rated voltage (power) ‌ 300 V AC
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Plomb
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 89 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140072541
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 04
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen