Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
123
Codice prodotto: 09 47 555 5033
RJI Kabel 4xAWG22/7, strand.Han PP; 1,5m
RJI Kabel 4xAWG22/7, strand.Han PP; 1,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Note
Confronta
Questo prodotto non sarà ordinabile ancora per molto. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 47 555 5033
RJI Kabel 4xAWG22/7, strand.Han PP; 1,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
123
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 Han® PushPull (V14) Kunststoff
  • Steckverbinder 2 Han® PushPull (V14) Kunststoff
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 1,5 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 174 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140250840
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio