Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
Numéro d‘article: 09 47 474 7146
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.7m
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.7m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Câblage croisé, sans halogène, Résistant à l'huile
Longueur de câble: 0.7 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 47 474 7146
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.7m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identification
  • Category Câbles assemblés
  • Series RJ45
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé des deux côtés
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
  • Description of the cable
    Câblage croisé
    sans halogène
    Résistant à l'huile
Version
  • Cable length 0,7 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C indifférent
    -5 ... +50 °C enlevé
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Material (cable) PUR (polyuréthane)
  • Colour (cable) Jaune
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Homologations CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 43 g
  • Country of origin Chine
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140254978
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer