Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 47 040 0045
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Angolato verso il basso
Lunghezza del cavo: 0.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 47 040 0045
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Angolato verso il basso
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
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
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 54 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140065789
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600