Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
4
Combinables
2
Tools
3
Accessories
8
Codice prodotto: 09 46 295 4430
Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
Set  PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettori
Set Passa-parete
Collegamento a crimpare
Corrente d'esercizio: ‌12 A
Contatti: 4
Easy Install
PushPull
Materiale: Metallo
Grado di protezione: IP65
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 46 295 4430
Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
4
Combinables
2
Tools
3
Accessories
8
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificazione Power
  • Elemento Set Passa-parete
  • Descrizione delle custodie Easy Install
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 4
  • Tipi di aggancio PushPull
  • Confezione corpo isolante, custodia e guarnizione integrata
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 1,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 16 ... AWG 14
  • Diametro esterno del cavo ≤2,9 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio 48 V
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Lunghezza di spellatura
    5 mm Conduttori
    30 mm Guaina esterna del cavo
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Metallo
  • Colore (custodie) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 26 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140065437
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Zuken serie E³ (2019+)