Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 45 600 0220
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (rund)
4x 2x AWG 26/7
PVC
Kabellänge: 500 m
Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 600 0220
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 500 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Grenztemperatur -10 ... +60 °C
  • Leiterwiderstand @ 20 °C ≤145 Ω/km
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Wellenwiderstand @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 33.000 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444995
  • GTIN 5713140061958
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen