Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 45 600 0130
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (tondo)
Auto-estinguente, Ampiamente resistente agli oli, Resistente alla luce del sole
4x AWG 22/1
PVC
Lunghezza del cavo: 20 m
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 600 0130
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m
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
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Auto-estinguente
    Ampiamente resistente agli oli
    Resistente alla luce del sole
  • Stampa su cavo HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES x 094560001000100 "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO"
  • Caratteristiche Adatto per l'installazione permanente
Versione
  • Lunghezza del cavo 20 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/1
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima
    -40 ... +75 °C non spostato
    -20 ... +60 °C spostato
  • Diametro del cavo 6,3 ... 6,7 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    7,5x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    3x diametro cavo (curvatura singola)
  • Resistenza a trazione ≤150 N
  • Tensione di prova Ur.m.s. 2 kV Cavo / cavo / schermo
  • Attenuazione di accoppiamento a 20 °C / 10 MHz ‌ 10 mΩ/m
  • Resistenza del conduttore a 20 °C ≤115 Ω/km
  • Resistenza di contatto a 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Tempo di esecuzione segnale a 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedenza a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Verde
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
  • Specifiche
    ISO/IEC 11801
    EN 50173
    IEC 24702
    EN 50173-3
    EN 50288-2-1
    IEC 61156-5
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    UL 1581
    UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
  • UL / CSA
    UL 444 DUZX.E333432
    CSA-C22.2 No. 214 DUZX7.E333432
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.000 g
  • Peso netto ‌ 66 g/m
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444995
  • GTIN 5713140061835
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609