Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 45 600 0111
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 500m
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 500m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (rund)
flammenwidrig, ölbeständig, UV-Beständigkeit
4x AWG 22/7
PUR (Polyurethan)
Kabellänge: 500 m
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 600 0111
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 500m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    UV resistant
Version
  • Cable length 500 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
  • Minimum bending radius
    7x Cable diameter (repeated bending)
    3x Cable diameter (singular bending)
  • Drag chain compatible Yes
  • Bending cycles ≥ 3.000.000 & traversing distance ≤ 0.2 m & speed ≤ 4 m/s & acceleration ≤ 4 m/s²
  • Tensile strength ≤150 N
  • Coupling attenuation @ 20 °C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-2-1 Oil resistance
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 33,000 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140061798
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen