Stampa su cavo
HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
Versione
Lunghezza del cavo
100 m
Numero di conduttori
4
Struttura conduttore
4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistenza di loop
≤ 120 Ω/km
Temperatura massima
-40 ... +80 °C
-20 ... +60 °C Durante la posa
-50 ... +80 °C immagazzinamento/trasporto
Diametro del cavo
6,3 ... 6,7 mm
Raggio di curvatura minimo
5x diametro cavo (curvatura ripetuta)
3x diametro cavo (curvatura singola)
Resistenza alla torsione
≥ 30.000 @ angolo di torsione= ±180°/m