Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Artikelnummer: 09 45 545 0021
HPP V4 C-WDF Anbgeh. m. Clip (NBR)
HPP V4 C-WDF Anbgeh. m. Clip (NBR)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
Compact, mit Rastclips, inkl. Flachdichtung
PushPull
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
schwarz
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger 09455450042 verwenden.
Artikelnummer: 09 45 545 0021
HPP V4 C-WDF Anbgeh. m. Clip (NBR)
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Successor Products
1
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie
    Compact
    Con aggancio per scheda
    include guarnizione piana
Versione
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Kunststoff
  • Colore (custodie) schwarz
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC nicht enthalten
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 2,98 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140061064
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 02
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen