Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
4
Contact inserts
30
Hoods/Housings
22
Codice prodotto: 09 45 515 0024
Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
Han3A RJ45 PFT HIFF adapter

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Adattatore
Per il montaggio di inserti HIFF
Taglia: 3 A
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 515 0024
Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
4
Contact inserts
30
Hoods/Housings
22
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie RJ45
  • Serie di custodie fisse e volanti Han A®
  • Elemento Adattatore
  • Specifiche Per il montaggio di inserti HIFF
Versione
  • Taglia 3 A
  • Schermo Non schermato
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Policarbonato (PC)
  • Colore (custodie) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 3 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140060944
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
preLink Selection Guide
HARTING Device Connectivity
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta