Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Tools
3
Accessories
2
Codice prodotto: 09 45 115 1522
Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettori
Connettore per parte volante
Collegamento piercing
Contatti: 8
Custodia
Diritto
Taglia: 3 A
Materiale: Lega di zinco
Grado di protezione: IP65, IP67
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 115 1522
Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Tools
3
Accessories
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie RJ45
  • Serie di custodie fisse e volanti Han A®
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento piercing
  • Taglia 3 A
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 8
  • Confezione
    Inserto per connettore
    Custodie
    Serracavi
    Istruzioni per l'assemblaggio
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,08 ... 0,22 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 24 Flessibile
  • Diametro esterno del cavo ≤1,05 mm
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Temperatura di stoccaggio +5 ... +50 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametro del cavo 5 ... 9 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Colore (custodie) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Piombo
  • Codice ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 125,72 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140058828
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta