配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
47
型号: 09 40 703 0950
Han 3 HPR angled housing RoHS conf.
Han 3 HPR angled housing RoHS conf.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式, 底部开口, 用于固定螺丝的馈通孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 40 703 0950
Han 3 HPR angled housing RoHS conf.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
47
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie
    Angolato
    Fondo aperto
    Foro passante per viti di fissaggio
Versione
  • Taglia 3 A
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
  • Dettagli applicativi
    E' necessario rimuovere le guarnizioni degli inserti Han® Q e Han A®. La funzionalità della guarnizione dell'inserto viene sostituita dalla guarnizione della custodia.
    Per il fissaggio di custodie angolate con fori passanti nelle flange di montaggio, il cliente deve assicurarsi di sigillare opportunamente le viti di fissaggio dall'interno della custodia.
  • Confezione Con vite a tenuta
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,5 Nm
    ‌1 Nm Viti di fissaggio M4
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 2 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 146,4 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140058552
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较