Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Numéro d‘article: 09 40 006 0301
Han 6 HPR EMBASE ENCASTREE
Han 6 HPR EMBASE ENCASTREE

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase encastrée
Taille: 6 B
Verrouillage à baïonnette
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): NBR
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 40 006 0301
Han 6 HPR EMBASE ENCASTREE
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
7
Pièce détachée
1
Inserts
34
Frames
2
détails du produit
Tanımlama
  • Kategori Custodie
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Custodia base passante
Sürüm
  • Boyut 6 B
  • Kilitleme tipi Bloccaggio rapido
  • Uygulama Alanı Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌3 Nm Viti di fissaggio M6
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP68
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Verniciatura a polvere
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (nero jet)
  • Malzeme (conta) NBR
  • RoHS Conforme
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 148,6 g
  • Menşei ülkesi Germania
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140057173
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer