Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Inserts
50
Frames
2
N.º de referencia: 09 39 024 0310
Han HP Base Panel
Han HP Base Panel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 39 024 0310
Han HP Base Panel
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Inserts
50
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HP
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
Version
  • Size 24 B
  • Locking type Screw locking
  • Field of application 열악한 환경 지원 후드/하우징
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm 고정 나사 M4
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 3 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
Material properties
  • Material (hood/housing) 알루미늄 다이-캐스트
  • Surface (hood/housing) 분말 코팅방식
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances no
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 145.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140056725
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar