Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Codice prodotto: 09 38 006 2701
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a vite
Femmina
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Taglia: 16 B
Contatti: 6
Sezione conduttori: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Segnale
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 38 006 2701
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han-Com®
  • Identificazione Han® K 4/2
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia 16 B
  • Numero di poli 6
  • Numero di contatti di segnale 2
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Contatto di terra si
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²)
    1,5 ... 16 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Segnale
  • Corrente d'esercizio (segnali) 16 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 400 V
  • Tensione di prova (segnale) 6 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 3
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 80 A
  • Tensione di esercizio (alimentazione) 830 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento (potenza) 3
  • Corrente d'esercizio secondo UL (segnale) 15 A
  • Tensione d'esercizio secondo UL (segnale) 250 V
  • Corrente nominale secondo UL (Potenza) 70 A
  • Tensione nominale secondo UL (Potenza) 600 V
  • Corrente d'esercizio secondo CSA (segnale) 14 A
  • Tensione d'esercizio secondo CSA (segnale) 250 V
  • Corrente nominale secondo CSA (potenza) 56 A
  • Tensione nominale secondo CSA (potenza) 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Resistenza di contatto (contatti di segnale) ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura
    14 mm
    7,5 mm Segnale
  • Coppia di serraggio
    ‌1,2 Nm @ 1.5 mm²
    ‌2 Nm @ 2.5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌3 Nm Vite di contatto M6
    ‌0,5 Nm Viti di fissaggio M3
    ‌2 Nm Vite PE M5
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polycarbonate (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 116 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140056244
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Com®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta