Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
54
Codice prodotto: 09 37 003 0801
Han M Base Angled 1 Lever
Han M Base Angled 1 Lever

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia base passante
Angolato
Taglia: 3 A
Aggancio a leva singola
Acciaio inox
Materiale (custodie): Lega di zinco
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): FPM
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 37 003 0801
Han M Base Angled 1 Lever
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Pieza de repuesto
2
Insertos
54
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® M
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Size 3 A
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Hoods/housings for rough environments
  • Pack contents With seal screw
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) FPM
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 1.22 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140055209
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta