Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
Accessories
4
Codice prodotto: 09 35 231 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall crimp
Han PushPull Power 4/0-F metall crimp

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettori
Set di connettori
Collegamento a crimpare
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Contatti: 5
Argentati
PushPull
Range di bloccaggio: 4 ... 11 mm
Materiale: Lega di zinco
Nichelato
Grado di protezione: IP65, IP67
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 35 231 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall crimp
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
Accessories
4
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificazione Power
  • Elemento Set di connettori
  • Caratteristiche Meccanismo di blocco intuitivo
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 5
  • Tipi di aggancio PushPull
  • Confezione
    incl. custodia metallica e inserto femmina
    Senza contatti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,25 ... 2,5 mm²
  • Sezione conduttori AWG 22 ... AWG 12
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione d'esercizio contatto-terra 400 V
  • Tensione d'esercizio contatto-contatto 690 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 2
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Range di bloccaggio 4 ... 11 mm
  • Resistenza alle vibrazioni 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
  • Resistenza agli urti 5 g / 30 ms, 3 impatti / asse e direzione
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Plastica
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Nichelato
  • Materiale (O-ring) NBR
  • Materiale (guarnizione cavo) TPE
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 66,2 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140054196
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta