Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Accessories
1
Inserts
22
Codice prodotto: 09 33 006 0401
Han Snap Plastic Housing Size 6
Han Snap Plastic Housing Size 6

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 6 B
Levette snap-in
Uscita Verticale/Laterale
Materiale (custodie): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 33 006 0401
Han Snap Plastic Housing Size 6
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Accessories
1
Inserti
22
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Snap®
  • Type of hood/housing Shell housing
Version
  • Size 6 B
  • Version Top/side entry
  • Locking type Snap-in latches
  • Pack contents 2 half shells with blind plugs
Technical characteristics
  • Tightening torque 0.8 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Retention force ≥300 N locked condition
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Shock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140050716
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Snap®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta