Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
10
Accessories
1
Codice prodotto: 09 33 000 6272
Han E Female Contact 20 Awg Iron
Han E Female Contact 20 Awg Iron

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Corrente d'esercizio: ≤16 A
Femmina
Ferro
Contatti dorati
Sezione conduttori: 0.5 mm²
AWG 20
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
Codice prodotto: 09 33 000 6272
Han E Female Contact 20 Awg Iron
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
10
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie Han E®
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Identificazione contatti secondo IEC 60584 tipo J
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 20
  • Corrente d'esercizio ≤ 16 A
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 7,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Ferro
  • Finitura superficiale (contatti) Contatti dorati
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
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 25
  • Peso netto 1,497 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140050129
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Catalogues & Brochures
Capitolo Han® Thermocouple
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta