Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Codice prodotto: 09 33 000 6222
Han E F Crimp Contact Au WG 0.5 mm
Han E F Crimp Contact Au WG 0.5 mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Corrente d'esercizio: ≤16 A
Femmina
Lega di rame
Contatti dorati
Sezione conduttori: 0.5 mm²
AWG 20
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
Codice prodotto: 09 33 000 6222
Han E F Crimp Contact Au WG 0.5 mm
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie Han E®
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Identificazione contatti Assente
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 20
  • Corrente d'esercizio ≤ 16 A
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 7,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Contatti dorati
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 1,4 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140050051
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal
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
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Modular®
Capitolo Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Capitolo Han-Brid®
Capitolo Han® Q
Capitolo Han A®
Capitolo Han-Com®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta