Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
12
Tools
13
Accessories
1
Codice prodotto: 09 33 000 6202
Han E F Crimp Contact Ag WG 2.5 mm
Han E F Crimp Contact Ag WG 2.5 mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Corrente d'esercizio: ≤16 A
Femmina
Lega di rame
Argentati
Sezione conduttori: 2.5 mm²
AWG 14
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
Codice prodotto: 09 33 000 6202
Han E F Crimp Contact Ag WG 2.5 mm
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
12
Tools
13
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie Han E®
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Identificazione contatti 3 Cerchi
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 2,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 14
  • Corrente d'esercizio ≤ 16 A
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 7,5 mm
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,8 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140907935
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han Hv E® / Han® Hv ES
Capitolo Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Capitolo Han® Q
Capitolo Han-Modular®
Capitolo Han A®
Capitolo Han-Com®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta