Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
31
Accessories
7
Inserti
45
Frames
2
Codice prodotto: 09 30 024 4411
Han B Hood Top Entry Flat Cable HC 4 Peg
Han B Hood Top Entry Flat Cable HC 4 Peg

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Uscita per cavo piatto
Taglia: 24 B
Versione alta
Aggancio a doppia leva
Uscita diritta
Materiale (custodie): Pressofuzione d'alluminio
Verniciatura a polvere
RAL 7037 (grigio polvere)
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 30 024 4411
Han B Hood Top Entry Flat Cable HC 4 Peg
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
31
Accessories
7
Inserts
45
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Custodie
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Custodia
  • Description of hood/housing Uscita per cavo piatto
  • Type Versione alta
Version
  • Size 24 B
  • Version Uscita diritta
  • Locking type Aggancio a doppia leva
  • Field of application Custodie standard per connettori industriali
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Pressofuzione d'alluminio
  • Surface (hood/housing) Verniciatura a polvere
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (grigio polvere)
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 300 g
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140047884
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal
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
Capitolo Custodie Han®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta