Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
24
Accessories
5
Spare Part
4
Inserts
63
Frames
2
Artikelnummer: 09 30 016 2297
Han 16B-asg2-LB-K-21 (Ak in Al)
Han 16B-asg2-LB-K-21 (Ak in Al)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Sockelgehäuse
mit Metallkappe
Baugröße: 16 B
hohe Bauform
Längsbügel
Polycarbonat (PC), Edelstahl
seitlicher Kabeleingang
2x Pg 21
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 7037 (staubgrau)
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 30 016 2297
Han 16B-asg2-LB-K-21 (Ak in Al)
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
24
Accessories
5
Spare Part
4
Inserts
63
Frames
2
Produktdetails
Identification
  • Category Gehäuse
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Sockelgehäuse
  • Description of hood/housing mit Metallkappe
  • Type hohe Bauform
Version
  • Size 16 B
  • Version seitlicher Kabeleingang
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x Pg 21
  • Locking type Längsbügel
  • Han-Easy Lock® ja
  • Field of application HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium-Druckguss
  • Surface (hood/housing) pulverbeschichtet
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (staubgrau)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polycarbonat (PC)
    Edelstahl
  • Colour (locking) RAL 7037 (staubgrau)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalin
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 486,5 g
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140046375
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen