Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
15
Zubehör
5
Spare Part
1
Inserts
63
Frames
2
Artikelnummer: 09 30 016 0220
Han 16B-asg1-K-21
Han 16B-asg1-K-21

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Sockelgehäuse
mit Kunststoffkappe
Baugröße: 16 B
hohe Bauform
Querbügel (tüllenseitig)
seitlicher Kabeleingang
1x Pg 21
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 7037 (staubgrau)
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 30 016 0220
Han 16B-asg1-K-21
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
15
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
63
Frames
2
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
  • Descrizione delle custodie Con coperchio in termoplastica
  • Tipo Versione alta
Versione
  • Taglia 16 B
  • Versione Uscita laterale
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 21
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva (sulla custodia volante)
  • Settori di applicazione Standard hoods/housings for industrial connectors
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Aluminium die-cast
  • Finitura superficiale (custodie) Powder-coated
  • Colore (custodie) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 421 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140045392
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen