Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
1
N.º de referencia: 09 22 232 6824
CONECTOR HEMBRA RECTA 32 CTOS TIPO 2B
CONECTOR HEMBRA RECTA 32 CTOS TIPO 2B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 22 232 6824
CONECTOR HEMBRA RECTA 32 CTOS TIPO 2B
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
1
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Type 2B
  • Elemento Female connector
  • Descrizione del contatto Straight
Versione
  • Collegamento Wave soldering termination
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Numero di poli 32
  • Configurazione contatti Rows a and b, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Lunghezza del collegamento 2.9 mm
  • Codifica Coding with loss of contacts
  • Fissaggio PCB With fixing flange
Technical characteristics
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 30 N
  • Forza di prelievo ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 130
  • Peso netto 5.692 g
  • Paese di origine Germany
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140041103
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar