Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
15
Combinables
6
Tools
2
Accessories
7
Custodie
324
Codice prodotto: 09 21 064 3101
Han D 64 Pos. F Insert Crimp
Han D 64 Pos. F Insert Crimp

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a crimpare
Femmina
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌10 A
Taglia: 24 B
Contatti: 64
Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm²
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 21 064 3101
Han D 64 Pos. F Insert Crimp
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
15
Combinables
6
Tools
2
Accessories
7
Custodie
324
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han D®
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia 24 B
  • Numero di poli 64
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Coppia di serraggio ‌1,2 Nm Vite PE M4
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 4 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140572386
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han D® / DD®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta