Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Codice prodotto: 09 21 040 4711
Han D 40 Pos. F Insert Term. Block Right
Han D 40 Pos. F Insert Term. Block Right

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Connettore a morsettiera
Collegamento a vite
Femmina
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌10 A
Taglia: 16 B
Contatti: 40
Sezione conduttori: 0.2 ... 2.5 mm²
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 21 040 4711
Han D 40 Pos. F Insert Term. Block Right
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Inserts
  • Serie Han D® AV
  • Elemento Terminal block connector
  • Specifiche
    Right hand version
    Multi contour (MK)
Versione
  • Collegamento Screw termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Female
  • Taglia 16 B
  • Numero di poli 40
  • Contatto di terra Yes
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0.2 ... 2.5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 4 mΩ
  • Coppia di serraggio 0.5 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polycarbonate (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Silver plated
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 418.9 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140040700
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal
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
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han® AV
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta