Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
103
Artikelnummer: 09 20 016 2612
Han 16A-STI-S
Han 16A-STI-S

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Schraubanschluss
Stift
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌16 A
Baugröße: 16 A
Kontakte: 16
Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm²
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 20 016 2612
Han 16A-STI-S
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Gehäuse
103
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han A®
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 16 A
  • Kontaktanzahl 16
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktschraube M3
    ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
    ‌0,8 Nm PE-Schraube M3,5
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,6 x 3,5
    PH1
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 60 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140572683
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han A®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen