Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
53
Tools
4
Accessories
8
Artikelnummer: 09 18 550 5804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 50P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA ANS 50P PLS4

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
mit Kabelanschlag
Bemessungsstrom: ‌2,5 A
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
grau
Kontakte: 50
Anforderungsstufe: NM 30 (S4)
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 18 550 5804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 50P PLS4
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
53
Werkzeuge
4
Zubehör
8
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série SEK
  • Elément Female connector
  • Spécification Closed end cover
Version
  • Méthode de raccordement IDC insulation displacement termination
  • Type de connexion PCB to cable
  • Nombre de contacts 50
  • Détails
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050") pitch
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1.27 mm
  • Intensité nominale ‌ 2.5 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 100 N
  • Force d'arrachement ≤ 100 N
  • Classe de performance NM 30 (S4)
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Matériau (insert) Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • Couleur (d'insert) Grey
  • Matériau (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 7.2 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140210806
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen