Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Combinables
9
Accessories
5
Codice prodotto: 09 18 534 5906
SEK-18 SV MA STD ANGWW RLG 34P PLS4
SEK-18 SV MA STD ANGWW RLG 34P PLS4

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Collegamento wire wrap
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 34
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: NM 30 (S4)
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione 09185346926.
Codice prodotto: 09 18 534 5906
SEK-18 SV MA STD ANGWW RLG 34P PLS4
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Combinables
9
Accessories
5
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie SEK Standard
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Angolato
Versione
  • Collegamento Collegamento wire wrap
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 34
  • Lunghezza del collegamento 15 mm
  • Tipi di aggancio Con leve lunghe
Dettagli tecnici
  • Dimensioni post wire-wrap 0,6 x 0,6 mm
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Classe di lavoro NM 30 (S4)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica (PBT)
  • Colore (inserto) Grigio
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
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
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F3/I3
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 10 g
  • Paese di origine Svizzera
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140032033
  • eCl@ss 27.460.201,00