Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
61
Tools
4
Accessories
9
Codice prodotto: 09 18 514 5803
SEK-18 SV FE TYPA 14P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA 14P PLS4

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Corrente d'esercizio: ‌2.5 A
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Contatti: 14
Classe di lavoro: NM 30 (S4)
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 18 514 5803
SEK-18 SV FE TYPA 14P PLS4
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
61
Tools
4
Accessories
9
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie SEK
  • Elemento Connettore femmina
Versione
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 14
  • Dettagli applicativi
    per cavo piatto IDC a passo 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2,5 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 28 N
  • Forza di prelievo ≤ 28 N
  • Classe di lavoro NM 30 (S4)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica (PBT)
  • Colore (inserto) Grigio
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
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
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F3/I3
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 2,4 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140027701
  • eCl@ss 27.460.202,00