Hinweise
Durch gekröpfte Kontakte werden Steckverbinder während der Montage gleichzeitig auf der Leiterplatte fixiert. Sie stellen eine besonders preiswerte Alternative dar, da sonst übliche Fixierungselemente wie Schrauben, Niete oder Clips entfallen.
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
2
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Bemessungsstrom
1 A
Isolationswiderstand
>109 Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 18 N
Ziehkraft
≤ 18 N
Anforderungsstufe
3
nach IEC 60603-13
Steckzyklen
≥ 50
Prüfspannung Ueff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke
1,5 mm +0,44
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
Farbe Einsatz
grau
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Antimontrioxid
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)