Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
2
Artikelnummer: 09 18 037 7011
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 37P 100m
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 37P 100m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (rund)
AWG 28/7
PVC
Kabellänge: 100 m
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger 09180377010 verwenden.
Artikelnummer: 09 18 037 7011
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 37P 100m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Successor Products
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 100 m
  • Anzahl der Adern 37
  • Adernaufbau AWG 28/7
  • Schirmung ungeschirmt
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -30 ... +105 °C unbewegt
    -20 ... +105 °C bewegt
  • Leiterwiderstand @ 20 °C ≤225 Ω/km
  • Signallaufzeit @ 20 °C ≤ 5,25 ns/m
  • Wellenwiderstand @ 100 MHz ‌75 Ω
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland USA
  • europäische Zolltarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140025158
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen