Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 18 028 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 28P 30,48m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 28P 30,48m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (senza forature)
AWG 28/7
PVC
Lunghezza del cavo: 30.48 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 18 028 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 28P 30,48m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (flach)
Ausführung
  • Kabellänge 30,48 m
  • Anzahl der Adern 28
  • Adernaufbau AWG 28/7
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -30 ... +105 °C unbewegt
    -20 ... +105 °C bewegt
  • Impedanz ‌100 Ω
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.731 g
  • Nettogewicht ‌ 50 g/m
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140024953
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta