Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 18 020 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 20P 30,48m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 20P 30,48m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (flach)
AWG 28/7
PVC
Kabellänge: 30,48 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 18 020 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 20P 30,48m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Komponente Bulk cables
  • Beschreibung Not assembled
  • Kabeltyp Copper cable (flat)
Ausführung
  • Kabellänge 30.48 m
  • Anzahl der Adern 20
  • Adernaufbau AWG 28/7
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Impedanz ‌100 Ω
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Grey
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1,325.313 g
  • Nettogewicht ‌ 35 g/m
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140024663
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen