Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
Codice prodotto: 09 15 001 3023
Han E Quintax Coax M-c
Han E Quintax Coax M-c

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Collegamento a crimpare
Maschio
Contatti: 1 + schermo
Sezione conduttori: 0.14 ... 4 mm²
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 15 001 3023
Han E Quintax Coax M-c
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
1
Modules
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® E Coax
  • Description of the contact for Han E® crimp contacts
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 1
  • further contacts + shielding
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Impedance coaxial 50 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (shielding) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25.08 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140022508
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Brid®
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Eco®
Capitolo Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta