Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 15 000 6293
Han D F contact f. Han Q4/2 PCBadapter
Han D F contact f. Han Q4/2 PCBadapter

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto para placa de circuitos impresos
Corriente nominal: ≤7.5 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 15 000 6293
Han D F contact f. Han Q4/2 PCBadapter
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contacts
  • Serie Han D®
  • Tipo de contacto PCB contact
Versión
  • Método de terminación Solder termination
  • Tipo Female
  • Proceso de fabricación Turned contacts
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 7.5 A
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140022249
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar