Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Accessories
5
Ricambio
2
Modules
284
Codice prodotto: 09 14 016 0303
Han Modular frame 16 hood 4 module A-D (
Han Modular frame 16 hood 4 module A-D (

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Telai incernierati
Per 4 moduli, A ... D
Taglia: 16 B
Note
Confronta
Non utilizzare questo prodotto per nuovi progetti. Utilizzare la nuova versione 09140160361.
Codice prodotto: 09 14 016 0303
Han Modular frame 16 hood 4 module A-D (
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Accessories
5
Ricambio
2
Modules
284
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di accessorio Telai incernierati
  • Descrizione degli accessori
    Per 4 moduli
    A ... D
  • Caratteristiche
    Sezione conduttore PE (parte di potenza) 4 ... 10 mm²
    Sezione conduttore PE (parte di segnale) 1 ... 2.5 mm²
Versione
  • Taglia 16 B
Dettagli tecnici
  • Lunghezza di spellatura 8 ... 10 mm
  • Coppia di serraggio
    ‌0,8 Nm Vite PE M3
    ‌1,2 Nm Vite PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale Lega di zinco
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 0,5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140021044
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421