Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
8
Combinables
3
Tools
1
Custodie
83
Frames
25
Codice prodotto: 09 14 004 3141
Han 4 Mod-F-c 40A
Han 4 Mod-F-c  40A

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Modulo Han® CC Protected
Modulo singolo
Collegamento a crimpare
Femmina
Contatti: 4
Sezione conduttori: 1.5 ... 6 mm²
Corrente d'esercizio: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 14 004 3141
Han 4 Mod-F-c 40A
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
8
Combinables
3
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
Dettagli del prodotto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo protegido Han® CC
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Femmina
  • Número de contactos 4
  • Detalles Ordinare i contatti separatamente
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 ... 6 mm²
  • Diámetro exterior de hilo
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌6,4 mm
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal 830 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Comentario Collegabile con altri componenti HMC
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Estado ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Non incluso
  • Sustancias de la California Proposition 65 Non incluso
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 1,05 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140020153
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal
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
Capitolo Han® HMC
Capitolo Han-Eco®
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta