Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
3
Tools
1
Custodie
83
Frames
17
Codice prodotto: 09 14 002 4501
Han Pneumatic module, for 6mm contacts
Han Pneumatic module, for 6mm contacts

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Modulo Han® Pneumatic
Modulo singolo
Maschio, Femmina
Contatti: 2
Policarbonato (PC)
Blu
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 14 002 4501
Han Pneumatic module, for 6mm contacts
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
3
Tools
1
Custodie
83
Frames
17
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Pneumatic module
  • Size of the module Single module
Version
  • Gender
    Male
    Female
  • Number of contacts 2
  • Details
    Please order contacts separately.
    Using of guiding pins is imperative!
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) Blue
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019973
  • eCl@ss 27440220 Module for industrial connectors (pneumatic)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal