Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Custodie
88
Frames
17
Codice prodotto: 09 14 002 3121
Han HV module, 16A 5000V female
Han HV module, 16A 5000V female

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Modulo Han® HV (alta tensione)
Modulo doppio
per contatti a crimpare Han E®
Collegamento a crimpare
Femmina
Contatti: 2
Sezione conduttori: 0.5 ... 4 mm²
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Policarbonato / Teflon (PTFE)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 14 002 3121
Han HV module, 16A 5000V female
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Custodie
88
Frames
17
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Modulo Han® HV (alta tensione)
  • Dimensione del modulo Modulo doppio
  • Descrizione del modulo per contatti a crimpare Han E®
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 2
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
  • Confezione
    1 modulo
    - 2 agganci
    - 2 tubetti termoretraibili
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,5 ... 4 mm²
  • Diametro esterno del cavo ≤8 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione d'esercizio contatto-terra 2.900 V
  • Tensione d'esercizio contatto-contatto 5.000 V
  • Tensione di prova 15 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Corrente d'esercizio secondo UL/CSA 16 A
  • Tensione d'esercizio secondo UL 5.000 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato / Teflon (PTFE)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
    IEC 60352-4
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 63 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140019928
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Instruction Leaflett
Impostazioni download
Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Eco®
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta