Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
6
Werkzeuge
3
Gehäuse
88
Rahmen
17
Codice prodotto: 09 14 002 2741
Han 2Mod-F-AX 70A, 6-16 mm²
Han 2Mod-F-AX 70A, 6-16 mm²

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Modulo Han® 70 A
Modulo singolo
Collegamento a vite assiale
Femmina
Contatti: 2
Sezione conduttori: 6 ... 16 mm²
Corrente d'esercizio: ‌70 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 14 002 2741
Han 2Mod-F-AX 70A, 6-16 mm²
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Tools
3
Custodie
88
Frames
17
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® 70 A Modul
  • Modulgröße Einzelmodul
Ausführung
  • Anschlussart Axialschraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Kontaktanzahl 2
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 6 ... 16 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤10 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 70 A
  • Bemessungsspannung 1.000 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,5 mΩ
  • Abisolierlänge 11 ... 12 mm
  • Anzugsdrehmoment
    2 Nm @ 6 mm²
    3 Nm @ 10 mm²
    4 Nm @ 14 mm²
    4 Nm @ 16 mm²
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonate (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (pebble grey)
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Silver plated
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Nettogewicht 2 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140019768
  • eCl@ss 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Instruction Leaflett
Impostazioni download
Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Eco®
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta