Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
1
Capots/Embases
88
Frames
17
Codice prodotto: 09 14 001 4611
Han 1 Mod-M Firewire for patchcable
Han 1 Mod-M Firewire for patchcable

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Modulo Han® FireWire
Modulo singolo
Per patch cords
Maschio
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 14 001 4611
Han 1 Mod-M Firewire for patchcable
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Tools
1
Capots/Embases
88
Frames
17
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® FireWire module
  • Size of the module Single module
  • Description of the module for patch cable
Version
  • Gender Male
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 10 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019416
  • eCl@ss 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Eco®
Capitolo Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta