Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
1
Codice prodotto: 09 14 000 6174
Pneumatic contact male 6,0 mm
Pneumatic contact male 6,0 mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatto pneumatico
Senza valvola di chiusura, Diritto
Maschio
Delrin acetal
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 14 000 6174
Pneumatic contact male 6,0 mm
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
  • Catégorie Contacts
  • Type de contact Contact pneumatique
  • Description du contact Sans valve d'arrêt Droit
Version
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +80 °C
  • Pression de service ≤ 8 bar
  • Diamètre intérieur du tube 6 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Résine acétale delrin
  • Matériau (joint) Buna-N
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 1,6 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 39269097
  • GTIN 5713140018327
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal